Danfoss logo
Optyma Plus Inverter Condensing Unit

OP-MPPM065VVLP01E

114X4317

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 400/3/50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella76 dBA
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (1 m etäisyydellä) [db(A)]65 dBA
Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)]45 dBA
CE-hyväksyttyYes
Compressor modelVLZ065TGNE9B
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™ Plus INVERTER
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HyväksyntäCE
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella6500 m³/h
Imuliitännän koko [in]7/8 in
JännitekoodiE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]400/3/50
KuvausOP-MPPM065VVLP01E
KylmäaineetR404AR448AR449A
Lauduttimen tyyppiL3
Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus1.10 L
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LiitäntätyyppiJUOTOS
Material DescriptionOP-MPPM065VVLP01E
Max pressure (PS) - high side32.00 bar
Max pressure (PS) - low side21.50 bar
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A)10.00 kW
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-MPPM065VVLP01E
Nesteputken liitäntä [tuumaa]5/8 in
Nesteryhmä2
Ominaisuudet
Arvo
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V]360 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V]440 V
PED-luokitusII
Product lineCondensing Units
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella125 W
Puhaltimen halkaisija [mm]560 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/50
Puhaltimen siiven koko [mm]560.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella250 W
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella1.60 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP-asiakirjan nro9c693fb6-7e2f-4820-aa0e-bb81dfaad435
SCIP-asiakirjan tuotenimiOPTYMA P01 G7
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]50 Hz
TehonsäätöInvertteri
TekniikkaScroll
TS max60 °C
TS min-15 °C
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ Plus INVERTER P01
Tuotteen nimiPackage unit
Vaihe3
Varaajan hyväksyntäCEEAC
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L]10.0 L
VersioP01
VersionDescriptionP01 : Optyma Plus Inverter - vakioversio
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino180 Kilogram
Nettopaino151 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1203.84 Liter
EAN/UPC5715162788783