Danfoss logo
OP-MPHC068MLW16E - OP-MPHC080MLW16E - OP-MPHC099MLW16E - OP-MPHC108MLW16E - OP-MPHC068MLW17E -OP-MPHC080MLW17E - OP-MPHC099MLW17E - OP-MPHC108MLW17E

OP-MPHC108MLW16E

114X9115

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMLZ048T4A
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™ Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HyväksyntäCE
Imuliitännän koko [in]7/8 in
JännitekoodiE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]380-415/3/50
KuvausOP-MPHC108MLW16E
KylmäaineetR404A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LiitäntätyyppiLaippa
Material DescriptionOP-MPHC108MLW16E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MPHC108MLW16E
Ominaisuudet
Arvo
Nesteputken liitäntä [tuumaa]1/2 in
Nimellisvirta (RLA)87 A
Product lineCondensing Units
Puhaltimen halkaisija [mm]450 mm
Puhaltimen siiven koko [mm]450.000 mm
Puhaltimien määrä2
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Suurin jatkuva virta (MCC)16 A
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ Pack W16
Tuotteen nimiPackage unit
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L]6.2 L
VersioW16
VersionDescriptionW16 : ??
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino142 Kilogram
Nettopaino132 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä596.333 Liter
EAN/UPC5715162887943