OP-MPZE060MTW07N
114X7147
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R134a, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/60
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
114X7147
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Äänen tehotaso [dB(A)] 60 Hz:n taajuudella | 71 dBA |
| Äänenpainetaso 50 Hz:n taajudella (10 m etäisyydellä) [db(A)] | 40 dBA |
| Compressor model | MTZ036 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella | 3405 m³/h |
| Jännite 60 Hz [V] | 207 V |
| Jännite 60 Hz [V] [maks.] | 253 V |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 208 V |
| Jännitekoodi | N |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kokonaiskorkeus [mm] | 966.0 mm |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/60 |
| Kuvaus | OP-MPZE060MTW07N |
| Kylmäaineet | R134aR404A |
| Lauduttimen tyyppi | G7 |
| Lauhduttimen käämin sisäinen tilavuus | 1.69 L |
| Leveys [mm] | 1408.00 mm |
| Material Description | OP-MPZE060MTW07N |
| Model number | OP-MPZE060MTW07N |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pituus [mm] | 483 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella | 230 W |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 500 mm |
| Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 207 V |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 500.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 290 W |
| Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | H3 |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 1.30 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | MBP |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Tuotteen nimi | Package unit |
| Vaihe | 1 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 6.2 L |
| Versio | W07 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 143 Kilogram |
| Nettopaino | 107 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 652.62 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561525 |