Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

DACC RX H0615.1A4/A2H

114U0036

Kylmäaineet: R404A; R507A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-480/3/50-60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AWEF näytettyKyllä
AWEF-sovellusSisällä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Evaporator typeFin and Tube
FamilyOptyma™ Cooler
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella9500 m³/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]380-480/3/50-60
KuvausDACC RX H0615.1A4/A2H
KylmäaineetR404AR448AR449AR507A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOptyma DACC RX H0615.1A4/A2H
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberDACC RX H0615.1A4/A2H
Product lineCondensing Units
Ominaisuudet
Arvo
Puhaltimen halkaisija [mm]500 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]380-480/3/50-60
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella530 W
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella0.43 A
Puhaltimien määrä2
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöHigh profile
Sisältää paristotNo
SovelluksetHBPMBP
SulatustapaAir Defrost
Suurin jatkuva virta (MCC)0.97 A
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ Cooler (High profile)
Tuotteen nimiPackage unit
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VersionDescription1A : Optyma monikylmäainejäähdytin, lamelli- ja putkihöyrystin, ilmasulatus
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino102.35 Kilogram
Nettopaino89 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1293.134 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm