Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

DACC RX M340.1A6/E1H

114U0032

Kylmäaineet: R404A; R507A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50 230/1/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AWEF näytettyKyllä
AWEF-sovellusSisällä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Evaporator typeFin and Tube
FamilyOptyma™ Cooler
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella6949 m³/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/1/50 230/1/60
KuvausDACC RX M340.1A6/E1H
KylmäaineetR404AR448AR449AR507A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOptyma DACC RX M340.1A6/E1H
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberDACC RX M340.1A6/E1H
Product lineCondensing Units
Ominaisuudet
Arvo
Puhaltimen halkaisija [mm]400 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/50 230/1/60
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella330 W
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella1.30 A
Puhaltimien määrä2
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöMedium profile
Sisältää paristotNo
SovelluksetHBPMBP
SulatustapaElectrical Defrost
Suurin jatkuva virta (MCC)2.93 A
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ Cooler (Mid profile)
Tuotteen nimiPackage unit
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VersionDescription1A : Optyma monikylmäainejäähdytin, lamelli- ja putkihöyrystin, ilmasulatus
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino116.15 Kilogram
Nettopaino101 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä850.433 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm