Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHGX34e

SHGX34e/380-4 L

114B16109

Kylmäaineet: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16109

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anti-vibration padsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Dual HP/LP pressure switchNo
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilySHG L
Hot gas temperature sensorNo
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella9700 m³/h
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella12000 m³/h
Imuliitännän koko [in]1-1/8 in
IP-luokkaIP66
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kokonaiskorkeus [mm]696.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
KuvausSHGX34e/380-4 L
KylmäaineetR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Legacy BOCK ID16109
Leveys [mm]1208.00 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX34e/380-4L_B
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX34e/380-4 L
Moottorin suojausINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Ominaisuudet
Arvo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Öljyn tyyppiBOCKlub E55
Paineliitännän koko [in]5/8 in
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitSoldering
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitSoldering
Pituus [mm]1043.0 mm
Product lineCondensing Units
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella550 W
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella800 W
Puhaltimien määrä2
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Sisältää paristotNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]28.00 mm
Sylinteri4
Taajuus [Hz]50 Hz
TekniikkaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
TuoteryhmäBock Semi-Hermetic Condensing Units
TuotetyyppiSHGX34
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe3
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino240.8 Kilogram
Nettopaino187.8 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä876.921 Liter