Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHA, SHA44e

SHAX44e/665-4 L

114Z16255

Kylmäaineet: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16255

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anti-vibration padsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilySHA L
Hot gas temperature sensorNo
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella19700 m³/h
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella24200 m³/h
Imuliitännän koko [in]1-3/8 in
IP-luokkaIP44
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kokonaiskorkeus [mm]1306.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz
KuvausSHAX44e/665-4 L
KylmäaineetR404AR407AR407FR448AR449A
Legacy BOCK ID16255
Leveys [mm]1243.00 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHAX44e/665-4L_Z
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHAX44e/665-4 L
Moottorin suojausINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Ominaisuudet
Arvo
Oil temperature sensorNo
Öljyn tyyppiBOCKlub E55
Paineliitännän koko [in]7/8 in
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitSoldering
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitSoldering
Pituus [mm]1043.0 mm
Product lineCondensing Units
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella550 W
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella800 W
Puhaltimien määrä4
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Sisältää paristotNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Sylinteri4
Taajuus [Hz]50 Hz
TekniikkaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
TuoteryhmäBock Semi-Hermetic Condensing Units
TuotetyyppiSHAX44
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe3
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino394.1 Kilogram
Nettopaino331.1 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1693.162 Liter