Danfoss logo
High pressure switch

Pressure switch, Cartridge pressure switch

SSA532A086A

High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyPainekytkin
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausHigh pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35
Material DescriptionSPARE PART, SWITCH,HP
Product lineCondensing Units
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro2dbba0e2-2405-4a49-8eec-1617edcdfabd
SCIP-asiakirjan tuotenimiSWITCH HP
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäCondensing Units Accessories & Spare parts
TuotetyyppiCartridge pressure switch
Tuotteen nimiPressure switch

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.183 Kilogram
Nettopaino0.159 Kilogram
Määrä0.711 Cubic decimeter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424660369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm