Fan system, Puhallinkokoonpano
PCB511A006F
Fan motor, UP12D23-GTEW, Rated output 16W, Rated voltage:230V 1 phase 50/60Hz
PCB511A006F
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Fan system |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Fan motor, UP12D23-GTEW, Rated output 16W, Rated voltage:230V 1 phase 50/60Hz |
| Material Description | SPARE PART, FAN MOTOR 16W UP12D23-GTEW |
| Product line | Condensing Units |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 61922c65-0878-4d80-a5d9-27d0c2cc1972 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | FAN MOTOR |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tuotetyyppi | Puhallinkokoonpano |
| Tuotteen nimi | Fan system |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.725 Kilogram |
| Nettopaino | 0.7 Kilogram |
| Määrä | 2.048 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |