Danfoss logo
Only for supply parts PWB2

Electrical component, Circuit breaker

PCB505A107CB

Only for supply parts PWB2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyElectrical component
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausOnly for supply parts PWB2
Material DescriptionSPARE PART, PWB2 ASSY(INV.)
Product lineCondensing Units
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (CAS no. 68515-42-4)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS no. 71868-10-5)
SCIP-asiakirjan nroed2532b1-83ba-41d5-8d3f-2fbc8c259f7e
SCIP-asiakirjan tuotenimiOPTYMA SPARE-14
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäCondensing Units Accessories & Spare parts
TuotetyyppiCircuit breaker
Tuotteen nimiElectrical component
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.468 Kilogram
Nettopaino0.4 Kilogram
Määrä3.52 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424659929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm