Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF
119-9411
Kylmäaineet: R134a, Segmentin käyttö: Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 220/1/50 220/1/60
119-9411
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esilämmitin | Ei |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Kompressori |
| Iskutilavuus [cm3] | 6.13 cm³ |
| Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] | 125 °C |
| Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi | 80 µF |
| Käynnistysvirta HST [A] | 9.2 A |
| Käynnistysvirta LST [A] | 12.2 A |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Kuvaus | NL6.1MF |
| Kylmäaineet | R134a |
| Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 0.60 kg |
| LRA HST 60 Hz [A] | 9.20 A |
| Lukitun roottorin virta LST [A] | 8.0 A |
| Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] | 135 °C |
| Material Description | NL6.1 MF 50/60Hz steel connectors |
| Model number | NL6.1MF |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Moottorityyppi | CSIRRSIR |
| Nesteruiskutus | Ei |
| Nimellisvirta (RLA) | 1.70 A |
| Öljymäärä [cm3] | 270 cm³ |
| Öljyn tyyppi | POE |
| Pakkausmäärä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Condensing Units |
| Segmentin käyttö | Jäähdytys MT |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | MBP |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tuotetyyppi | NL |
| Tuotteen nimi | Compressor |
| Vapaan kaasun tilavuus [cm3] | 2360 cm³ |
| Väri | Musta |
| Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm], vaihtoeht. | 16.40 Ohm |
| Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 10.20 Ohm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.4 Kilogram |
| Nettopaino | 1.19 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 8.064 Liter |