Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2672

NF7CLX

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsilämmitinEi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyKompressori
Iskutilavuus [cm3]7.27 cm³
Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max]125 °C
Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi320 µF
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]115/1/60
KuvausNF7CLX
KylmäaineetR404A
Kylmäainetäyttö [kg] [Max]0.40 kg
Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max]135 °C
Material DescriptionSERVICE-Kit NF 7CLX 115V
Model numberNF7CLX
MoottorityyppiCSIR
Ominaisuudet
Arvo
NesteruiskutusEi
Öljymäärä [cm3]300 cm³
Öljyn tyyppiPOE
Pakkausmäärä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineCondensing Units
Segmentin käyttöJäähdytys LTJäähdytys MT
Sisältää paristotNo
SovelluksetLBPMBP
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units Accessories & Spare parts
TuotetyyppiNF
Tuotteen nimiCompressor
Vapaan kaasun tilavuus [cm3]2280 cm³
VäriMusta
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino12.245 Kilogram
Nettopaino10.648 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä22.009 Liter