Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2671
SC10CLX
119-2671
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esilämmitin | Ei |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Kompressori |
| Iskutilavuus [cm3] | 10.29 cm³ |
| Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] | 125 °C |
| Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi | 80 µF |
| Käynnistysvirta HST [A] | 16.2 A |
| Käynnistysvirta LST [A] | 20.1 A |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Kuvaus | SC10CLX |
| Kylmäaineet | R404A |
| Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 1.30 kg |
| LRA HST 60 Hz [A] | 16.20 A |
| Lukitun roottorin virta LST [A] | 15.8 A |
| Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] | 135 °C |
| Material Description | SERVICE-Kit SC10CLX 208-230 |
| Model number | SC10CLX |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Moottorityyppi | CSIR |
| Nesteruiskutus | Ei |
| Nimellisvirta (RLA) | 3.10 A |
| Öljymäärä [cm3] | 550 cm³ |
| Öljyn tyyppi | POE |
| Pakkausmäärä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Condensing Units |
| Segmentin käyttö | Jäähdytys LTJäähdytys MT |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | LBPMBP |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tuotetyyppi | SC |
| Tuotteen nimi | Compressor |
| Vapaan kaasun tilavuus [cm3] | 1460 cm³ |
| Väri | Musta |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm], vaihtoeht. | 13.50 Ohm |
| Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 5.10 Ohm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 15.527 Kilogram |
| Nettopaino | 13.502 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 4.197 Liter |