Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2560

NF6.1FX.2
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Tarvikkeet ja varaosat lauhdutinkoneikoille

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsilämmitinEi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyKompressori
Iskutilavuus [cm3]6.13 cm³
Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max]125 °C
Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi280 µF
Käynnistysvirta HST [A]22.2 A
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]115/1/60
KuvausNF6.1FX.2
KylmäaineetR134a
Kylmäainetäyttö [kg] [Max]0.40 kg
LRA HST 60 Hz [A]22.20 A
Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max]135 °C
Material DescriptionSERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S#
Model numberNF6.1FX.2
MoottorityyppiCSIR
Ominaisuudet
Arvo
NesteruiskutusEi
Nimellisvirta (RLA)3.70 A
Öljymäärä [cm3]270 cm³
Öljyn tyyppiPOE
Pakkausmäärä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineCondensing Units
Segmentin käyttöJäähdytys LTJäähdytys MT
Sisältää paristotNo
SovelluksetLBPMBP
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units Accessories & Spare parts
TuotetyyppiNF
Tuotteen nimiCompressor
Vapaan kaasun tilavuus [cm3]2360 cm³
VäriMusta
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm], vaihtoeht.3.10 Ohm
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm]2.00 Ohm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino11.982 Kilogram
Nettopaino10.419 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä8.306 Liter