Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2348
NF5.5CLX
119-2348
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esilämmitin | Ei |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Kompressori |
| Iskutilavuus [cm3] | 6.13 cm³ |
| Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] | 125 °C |
| Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi | 280 µF |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 115/1/60 |
| Kuvaus | NF5.5CLX |
| Kylmäaineet | R404A |
| Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 0.40 kg |
| Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] | 135 °C |
| Material Description | SERVICE-Kit NF 5.5 CLX 115 V |
| Model number | NF5.5CLX |
| Moottorityyppi | CSIR |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nesteruiskutus | Ei |
| Öljymäärä [cm3] | 300 cm³ |
| Öljyn tyyppi | POE |
| Pakkausmäärä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Condensing Units |
| Segmentin käyttö | Jäähdytys LTJäähdytys MT |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | LBPMBP |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tuotetyyppi | NF |
| Tuotteen nimi | Compressor |
| Vapaan kaasun tilavuus [cm3] | 2280 cm³ |
| Väri | Musta |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 12.457 Kilogram |
| Nettopaino | 10.832 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 8.306 Liter |