Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2306

SC18MLX

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsilämmitinEi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyKompressori
Iskutilavuus [cm3]17.69 cm³
Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max]125 °C
Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi23.5 µF
Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi410 µF
Käynnistysvirta HST [A]68.4 A
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]115/1/60
KuvausSC18MLX
KylmäaineetR404A
Kylmäainetäyttö [kg] [Max]1.30 kg
LRA HST 60 Hz [A]68.40 A
Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max]135 °C
Material DescriptionSERVICE-Kit SC18MLX 115V 60Hz R404A
Model numberSC18MLX
Ominaisuudet
Arvo
MoottorityyppiCSR
NesteruiskutusEi
Nimellisvirta (RLA)13.50 A
Öljymäärä [cm3]600 cm³
Öljyn tyyppiPOE
Pakkausmäärä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineCondensing Units
Segmentin käyttöJäähdytys MT
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units Accessories & Spare parts
TuotetyyppiSC
Tuotteen nimiCompressor
Vapaan kaasun tilavuus [cm3]1460 cm³
VäriMusta
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm], vaihtoeht.2.60 Ohm
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm]0.60 Ohm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino19.55 Kilogram
Nettopaino17 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä14 Liter