Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2237
SC15CLX.2
119-2237
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esilämmitin | Ei |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Kompressori |
| Iskutilavuus [cm3] | 15.28 cm³ |
| Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] | 125 °C |
| Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi | 23.5 µF |
| Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi | 410 µF |
| Käynnistysvirta HST [A] | 56.8 A |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 115/1/60 |
| Kuvaus | SC15CLX.2 |
| Kylmäaineet | R404A |
| Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 1.30 kg |
| LRA HST 60 Hz [A] | 56.80 A |
| Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] | 135 °C |
| Material Description | SERVICE-Kit SC15CLX.2 115V 60HZ R404A |
| Model number | SC15CLX.2 |
| Moottorityyppi | CSIRCSR |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nesteruiskutus | Ei |
| Nimellisvirta (RLA) | 9.80 A |
| Öljymäärä [cm3] | 550 cm³ |
| Öljyn tyyppi | POE |
| Pakkausmäärä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Condensing Units |
| Segmentin käyttö | Jäähdytys LT |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | LBP |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tuotetyyppi | SC |
| Tuotteen nimi | Compressor |
| Vapaan kaasun tilavuus [cm3] | 1460 cm³ |
| Väri | Musta |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm], vaihtoeht. | 2.70 Ohm |
| Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 0.70 Ohm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 16.653 Kilogram |
| Nettopaino | 14.481 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 8.433 Liter |