Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2099
SC15G
119-2099
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esilämmitin | Ei |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Kompressori |
| Hyväksyntä | CEUL |
| Iskutilavuus [cm3] | 15.28 cm³ |
| Jännite 60 Hz [V] | 115 V |
| Jännite 60 Hz [V] [maks.] | 115 V |
| Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max] | 125 °C |
| Käynnistysvirta HST [A] | 39.7 A |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kondensaattorin B kapasitanssi | 240 uF |
| Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
| Kuvaus | SC15G |
| Kylmäaineet | R134a |
| Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 1.30 kg |
| Lukitun roottorin virta HST [A] | 39.7 A |
| Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max] | 135 °C |
| Material Description | SC15G Universal R134A 115V 60Hz |
| Model number | SC15G |
| Moottorityyppi | CSIR |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellisvirta (RLA) | 7.6 A |
| Öljyn tyyppi | POE |
| Öljytäyttö [l] | 600.00 L |
| Pakkaus erillinen | Yksittäispakkauksen tuotenumero |
| Pakkausmäärä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Condensing Units |
| Segmentin käyttö | Jäähdytys LTJäähdytys MT |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | HBPLBPMBP |
| Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tuotetyyppi | SC |
| Tuotteen nimi | Compressor |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
| Vapaan kaasun tilavuus [cm3] | 1460 cm³ |
| Väri | Musta |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm], vaihtoeht. | 4.20 Ohm |
| Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm] | 1.00 Ohm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 15.958 Kilogram |
| Nettopaino | 13.564 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 8.048 Liter |