Danfoss logo
SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2059

SC18G

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsilämmitinEi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyKompressori
Iskutilavuus [cm3]17.69 cm³
Käämityksen jatkuva lämpötila [°C] [Max]125 °C
Käynnistyskondensaattorin kapasitanssi80 µF
Käynnistysvirta HST [A]20.4 A
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]220/1/50 220/1/60
KuvausSC18G
KylmäaineetR134a
Kylmäainetäyttö [kg] [Max]1.30 kg
LRA HST 60 Hz [A]20.40 A
Lyhytkestoinen käämityksen lämpötila [°C] [Max]135 °C
Material DescriptionSC18G Universal R134A 220-240V 50/60Hz
Model numberSC18G
MoottorityyppiCSIR
Ominaisuudet
Arvo
NesteruiskutusEi
Nimellisvirta (RLA)3.90 A
Öljymäärä [cm3]550 cm³
Öljyn tyyppiPOE
Pakkausmäärä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineCondensing Units
Segmentin käyttöJäähdytys HTJäähdytys LTJäähdytys MT
Sisältää paristotNo
SovelluksetHBPLBPMBP
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units Accessories & Spare parts
TuotetyyppiSC
Tuotteen nimiCompressor
Vapaan kaasun tilavuus [cm3]1460 cm³
VäriMusta
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yksivaihekompressorien apukäynnistyskäämin vastus [ohm], vaihtoeht.13.70 Ohm
Yksivaihekompressorien pääkäämin vastus [Ohm]3.70 Ohm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino16.44 Kilogram
Nettopaino13.974 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä8.317 Liter