Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL4CN
118U5404
Kylmäaineet: R290, Segmentin käyttö: Jäähdytys LT; Jäähdytys MT, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 220-240/1/50
118U5404
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Kompressori |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220-240/1/50 |
| Kuvaus | TL4CN |
| Kylmäaineet | R290 |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL4CN/A (SINGLE PACK) |
| Model number | TL4CN |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | OPTYMA SPARE-7 |
| Segmentin käyttö | Jäähdytys LTJäähdytys MT |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tuotetyyppi | TL |
| Tuotteen nimi | Compressor |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 7.6 Kilogram |
| Nettopaino | 7.5 Kilogram |
| Määrä | 38.313 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651657 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |