Huoltosarja, Z04, Lasiovi myynninedistäjä, Monipakkaus, 40 kpl
077Z7017
Tuotetyyppi: Z04, Käytetään tuotteelle: Lasiovi myynninedistäjä
077Z7017
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | cURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1680 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 66.0 in |
| Käytetään tuotteelle | Lasiovi myynninedistäjä |
| Keskikatkaisu [°C] | -4.0 °C |
| Keskikatkaisu [°F] | 25.0 °F |
| Keskikytkentä [°C] | 3.0 °C |
| Keskikytkentä [°F] | 37.5 °F |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmä katkaisu [°C] | -12.0 °C |
| Kylmä katkaisu [°F] | 10.0 °F |
| Kylmä kytkentä [°C] | -3.5 °C |
| Kylmä kytkentä [°F] | 25.5 °F |
| Lämmin katkaisu [°C] | 2.5 °C |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Lämmin katkaisu [°F] | 36.5 °F |
| Lämmin kytkentä [°C] | 8.5 °C |
| Lämmin kytkentä [°F] | 47.0 °F |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | Z04 |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Mukautettava jääkaapin ohjaus |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.142 Kilogram |
| Nettopaino | 0.122 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976381 |