Danfoss logo
Box w content

Huoltosarja, Z0, Pakastimet ilman hälytystä, Monipakkaus, 40 kpl

077Z7016

Tuotetyyppi: Z0, Käytetään tuotteelle: Pakastimet ilman hälytystä

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäcURus
Kapillaariputken pituus [mm]2135 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]84.0 in
Käytetään tuotteellePakastimet ilman hälytystä
Keskikatkaisu [°C]-23.9 °C
Keskikatkaisu [°F]-11.0 °F
Keskikytkentä [°C]-19.5 °C
Keskikytkentä [°F]-3.0 °F
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kylmä katkaisu [°C]-34.0 °C
Kylmä katkaisu [°F]-29.0 °F
Kylmä kytkentä [°C]-28.0 °C
Kylmä kytkentä [°F]-18.5 °F
Ominaisuudet
Arvo
Lämmin katkaisu [°C]-16.0 °C
Lämmin katkaisu [°F]3.0 °F
Lämmin kytkentä [°C]-12.5 °C
Lämmin kytkentä [°F]9.5 °F
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Material Description077Z Service thermostat
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiZ0
Tuotteen nimiHuoltosarja
TyyppimerkintäMukautettava matala lämpötilaPakastimen ohjaus
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.142 Kilogram
Nettopaino0.122 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.442 Liter
EAN/UPC5702428976374