Danfoss logo
Box w content

Huoltosarja, Z0, Jääkaapit, Monipakkaus, 40 kpl

077Z7013

Tuotetyyppi: Z0, Käytetään tuotteelle: Jääkaapit

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäcURus
Kapillaariputken pituus [mm]2135 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]84.0 in
Käytetään tuotteelleJääkaapit
Keskikatkaisu [°C]-12.9 °C
Keskikatkaisu [°F]9.0 °F
Keskikytkentä [°C]-5.9 °C
Keskikytkentä [°F]21.5 °F
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kylmä katkaisu [°C]-25.4 °C
Kylmä katkaisu [°F]-14.0 °F
Kylmä kytkentä [°C]-16.0 °C
Kylmä kytkentä [°F]3.0 °F
Ominaisuudet
Arvo
Lämmin katkaisu [°C]-3.4 °C
Lämmin katkaisu [°F]26.0 °F
Lämmin kytkentä [°C]2.3 °C
Lämmin kytkentä [°F]36.0 °F
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Material Description077Z Service thermostat
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiZ0
Tuotteen nimiHuoltosarja
TyyppimerkintäMukautettava jääkaappi/pakastinOhjaus
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.148 Kilogram
Nettopaino0.147 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.486 Liter
EAN/UPC5702428976343