Huoltosarja, Z0, Jääkaapit, Monipakkaus, 40 kpl
077Z7012
Tuotetyyppi: Z0, Käytetään tuotteelle: Jääkaapit
077Z7012
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | cURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1070 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 42.0 in |
| Käytetään tuotteelle | Jääkaapit |
| Keskikatkaisu [°C] | -12.9 °C |
| Keskikatkaisu [°F] | 9.0 °F |
| Keskikytkentä [°C] | -5.9 °C |
| Keskikytkentä [°F] | 21.5 °F |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmä katkaisu [°C] | -25.4 °C |
| Kylmä katkaisu [°F] | -14.0 °F |
| Kylmä kytkentä [°C] | -16.0 °C |
| Kylmä kytkentä [°F] | 3.0 °F |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Lämmin katkaisu [°C] | -3.4 °C |
| Lämmin katkaisu [°F] | 26.0 °F |
| Lämmin kytkentä [°C] | 2.3 °C |
| Lämmin kytkentä [°F] | 36.0 °F |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | Z0 |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Mukautettava jääkaappi/pakastinOhjaus |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.142 Kilogram |
| Nettopaino | 0.122 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976336 |