Huoltosarja, Z6, Jäähd. autom. sulatuksen kanssa, Monipakkaus, 40 kpl
077Z7010
Tuotetyyppi: Z6, Käytetään tuotteelle: Jäähd. autom. sulatuksen kanssa
077Z7010
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Hyväksyntä | cURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 990 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 39.0 in |
| Käytetään tuotteelle | Jäähd. autom. sulatuksen kanssa |
| Keskikatkaisu [°C] | -7.3 °C |
| Keskikatkaisu [°F] | 19.0 °F |
| Keskikytkentä [°C] | 3.3 °C |
| Keskikytkentä [°F] | 38.0 °F |
| Kylmä katkaisu [°C] | -12.7 °C |
| Kylmä katkaisu [°F] | 9.0 °F |
| Kylmä kytkentä [°C] | 3.3 °C |
| Kylmä kytkentä [°F] | 38.0 °F |
| Lämmin katkaisu [°C] | -2.2 °C |
| Lämmin katkaisu [°F] | 28.0 °F |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Lämmin kytkentä [°C] | 3.3 °C |
| Lämmin kytkentä [°F] | 38.0 °F |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | Z6 |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | VakiokatkaisuJääkaapin ohjaus |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.142 Kilogram |
| Nettopaino | 0.122 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.468 Liter |
| EAN/UPC | 5702428975971 |