Teollisuussarja, B6
077B7353
Tyyppimerkintä: Teollisuussarja, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 80
077B7353
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Hyväksyntä | CE |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1300 mm |
| Kylmä katkaisu [°C] | -24.4 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | 5.0 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | -12.2 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | 5.0 °C |
| Liittimet | LIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 80 kpl |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 80pcs/box |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säätöasento | KESKI |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B6 |
| Tuotteen nimi | Teollisuussarja |
| Tyyppimerkintä | Teollisuussarja |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.122 Kilogram |
| Nettopaino | 0.08 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702428894531 |