Teollisuussarja, B6
077B7339
Tyyppimerkintä: Teollisuussarja, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 75
077B7339
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | CE |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 900 mm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmä katkaisu [°C] | -12.0 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | 5.0 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | -5.3 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | 5.0 °C |
| Liittimet | 6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 75 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 75pcs/box |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säätöasento | KYLMÄ |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B6 |
| Tuotteen nimi | Teollisuussarja |
| Tyyppimerkintä | Teollisuussarja |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.115 Kilogram |
| Nettopaino | 0.091 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.315 Liter |
| EAN/UPC | 5702424029210 |