Teollisuussarja, B0
077B7292
Tyyppimerkintä: Teollisuussarja, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 80
077B7292
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hyväksyntä | CE |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 650 mm |
| Kylmä katkaisu [°C] | 1.5 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | 5.0 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | 9.5 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | 12.5 °C |
| Liittimet | 6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 80 kpl |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 80pcs/box |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säätöasento | KYLMÄ |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B0 |
| Tuotteen nimi | Teollisuussarja |
| Tyyppimerkintä | Teollisuussarja |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 91 Gram |
| Nettopaino | 60 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5715162980279 |