Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Teollisuussarja, B0

077B7291

Tyyppimerkintä: Teollisuussarja, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HyväksyntäCE
Kapillaariputken pituus [mm]900 mm
Kylmä katkaisu [°C]-12.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]-8.0 °C
Lämmin katkaisu [°C]-7.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]-3.4 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa60 kpl
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 60pcs/box
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiTeollisuussarja
TyyppimerkintäTeollisuussarja
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino104 Gram
Nettopaino60 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.394 Liter
EAN/UPC5715162929216