Teollisuussarja, B0
077B7285
Tyyppimerkintä: Teollisuussarja, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 75
077B7285
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | CE |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1200 mm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmä katkaisu [°C] | -40.0 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | -26.0 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | -20.8 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | -12.0 °C |
| Liittimet | 6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 75 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 75pcs/box |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säätöasento | KESKI |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B0 |
| Tuotteen nimi | Teollisuussarja |
| Tyyppimerkintä | Teollisuussarja |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.109 Kilogram |
| Nettopaino | 0.082 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.315 Liter |
| EAN/UPC | 5702424228590 |