Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Teollisuussarja, B0

077B7284

Tyyppimerkintä: Teollisuussarja, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 90

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
HyväksyntäCE
Kapillaariputken pituus [mm]1000 mm
Kylmä katkaisu [°C]-40.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]-33.0 °C
Lämmin katkaisu [°C]-27.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]-22.0 °C
LiittimetLIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa90 kpl
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SäätöasentoLÄMMIN
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiTeollisuussarja
TyyppimerkintäTeollisuussarja
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.089 Kilogram
Nettopaino0.08 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.262 Liter
EAN/UPC5715162229996