Danfoss logo
Box w content

Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, B0

077B7242

Tuotetyyppi: B0, Tyyppimerkintä: Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, Käytetään tuotteelle: 1-oviset jääkaapit,, Lämmin kytkentä [°C]: -1.7, Lämmin katkaisu [°C]: -7.7, Kylmä kytkentä [°C]: -8.8, Kylmä katkaisu [°C]: -16.7, Kapillaariputken pituus [mm]: 1300

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäCE
Kapillaariputken pituus [mm]1300 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]51.2 in
Käytetään tuotteelle1-oviset jääkaapit,warm defrost
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kylmä katkaisu [°C]-16.7 °C
Kylmä katkaisu [°F]-1.9 °F
Kylmä kytkentä [°C]-8.8 °C
Kylmä kytkentä [°F]16.1 °F
Lämmin katkaisu [°C]-7.7 °C
Lämmin katkaisu [°F]18.4 °F
Ominaisuudet
Arvo
Lämmin kytkentä [°C]-1.7 °C
Lämmin kytkentä [°F]28.9 °F
Lämmin sulatus [°C]3.1 °C
Lämmin sulatus [°F]37.6 °F
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiHuoltosarja
TyyppimerkintäHuoltotermostaattitarvikkeiden kanssa
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino132 Gram
Nettopaino122 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.486 Liter
EAN/UPC5702424639204