Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Teollisuussarja, B6

077B7124

Tyyppimerkintä: Teollisuussarja, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 80

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
HyväksyntäCE
Kapillaariputken pituus [mm]1300 mm
Kylmä katkaisu [°C]-28.9 °C
Kylmä kytkentä [°C]5.0 °C
Lämmin katkaisu [°C]-13.1 °C
Lämmin kytkentä [°C]5.0 °C
LiittimetLIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa80 kpl
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SäätöasentoKESKI
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB6
Tuotteen nimiTeollisuussarja
TyyppimerkintäTeollisuussarja
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.119 Kilogram
Nettopaino0.102 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.295 Liter
EAN/UPC5702424030483