Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Teollisuussarja, B0

077B7114

Tyyppimerkintä: Teollisuussarja, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 65

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäCE
Kapillaariputken pituus [mm]1200 mm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kylmä katkaisu [°C]-4.5 °C
Kylmä kytkentä [°C]3.0 °C
Lämmin katkaisu [°C]5.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]10.5 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa65 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 65pcs/box
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SäätöasentoKYLMÄ
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiTeollisuussarja
TyyppimerkintäTeollisuussarja
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.118 Kilogram
Nettopaino0.085 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.363 Liter
EAN/UPC5702424030582