Danfoss logo
Box w content

Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, B0

077B7108

Tuotetyyppi: B0, Tyyppimerkintä: Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, Käytetään tuotteelle: Jääkaapit, Lämmin kytkentä [°C]: 15.2, Lämmin katkaisu [°C]: 9, Kylmä kytkentä [°C]: 8, Kylmä katkaisu [°C]: 0.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 1200

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäCE
Kapillaariputken pituus [mm]1200 mm
Käytetään tuotteelleJääkaapit
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kylmä katkaisu [°C]0.5 °C
Kylmä katkaisu [°F]32.9 °F
Kylmä kytkentä [°C]8.0 °C
Kylmä kytkentä [°F]46.4 °F
Lämmin katkaisu [°C]9.0 °C
Lämmin katkaisu [°F]48.2 °F
Ominaisuudet
Arvo
Lämmin kytkentä [°C]15.2 °C
Lämmin kytkentä [°F]59.4 °F
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiHuoltosarja
TyyppimerkintäHuoltotermostaattitarvikkeiden kanssa
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino88 Gram
Nettopaino83 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.486 Liter
EAN/UPC5702424030643