Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, B62
077B7104
Tuotetyyppi: B62, Tyyppimerkintä: Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, Käytetään tuotteelle: 2-oviset jääkaapit, Lämmin kytkentä [°C]: 3.5, Lämmin katkaisu [°C]: -12.5, Kylmä katkaisu [°C]: -23, Kylmä katkaisu [°C]: -23, Kapillaariputken pituus [mm]: 1000
077B7104
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | CE |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1000 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 39.4 in |
| Käytetään tuotteelle | 2-oviset jääkaapit |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmä katkaisu [°C] | -23.0 °C |
| Kylmä katkaisu [°F] | -9.4 °F |
| Kylmä kytkentä [°C] | 3.5 °C |
| Kylmä kytkentä [°F] | 38.3 °F |
| Lämmin katkaisu [°C] | -12.5 °C |
| Lämmin katkaisu [°F] | 9.5 °F |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Lämmin kytkentä [°C] | 3.5 °C |
| Lämmin kytkentä [°F] | 38.3 °F |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B62 |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Huoltotermostaattitarvikkeiden kanssa |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 142 Gram |
| Nettopaino | 132 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026615 |