Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, B0
077B7101
Tuotetyyppi: B0, Tyyppimerkintä: Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, Käytetään tuotteelle: Juomakaapit, Lämmin kytkentä [°C]: 12.5, Lämmin katkaisu [°C]: 9.5, Kylmä kytkentä [°C]: 5, Kylmä katkaisu [°C]: 1.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 1200
077B7101
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | CE |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1200 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 47.2 in |
| Käytetään tuotteelle | Juomakaapit |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmä katkaisu [°C] | 1.5 °C |
| Kylmä katkaisu [°F] | 34.7 °F |
| Kylmä kytkentä [°C] | 5.0 °C |
| Kylmä kytkentä [°F] | 41.0 °F |
| Lämmin katkaisu [°C] | 9.5 °C |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Lämmin katkaisu [°F] | 49.1 °F |
| Lämmin kytkentä [°C] | 12.5 °C |
| Lämmin kytkentä [°F] | 54.5 °F |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B0 |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Huoltotermostaattitarvikkeiden kanssa |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 136 Gram |
| Nettopaino | 82 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026585 |