Danfoss logo
Box w content

Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, B0

077B7100

Tuotetyyppi: B0, Tyyppimerkintä: Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, Käytetään tuotteelle: 1-oviset jääkaapit,; no frost, Lämmin kytkentä [°C]: 8.5, Lämmin katkaisu [°C]: 3, Kylmä kytkentä [°C]: -9.5, Kylmä katkaisu [°C]: -18, Kapillaariputken pituus [mm]: 1200

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäCE
Kapillaariputken pituus [mm]1200 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]47.2 in
Käytetään tuotteelle1-oviset jääkaapit,no frost
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kylmä katkaisu [°C]-18.0 °C
Kylmä katkaisu [°F]-0.4 °F
Kylmä kytkentä [°C]-9.5 °C
Kylmä kytkentä [°F]14.9 °F
Lämmin katkaisu [°C]3.0 °C
Ominaisuudet
Arvo
Lämmin katkaisu [°F]37.4 °F
Lämmin kytkentä [°C]8.5 °C
Lämmin kytkentä [°F]47.3 °F
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiHuoltosarja
TyyppimerkintäHuoltotermostaattitarvikkeiden kanssa
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino136 Gram
Nettopaino130 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.486 Liter
EAN/UPC5702424026578