Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B7088

Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HyväksyntäCE
Kapillaariputken pituus [mm]2000 mm
Kylmä katkaisu [°C]-8.5 °C
Kylmä kytkentä [°C]-1.0 °C
Lämmin katkaisu [°C]6.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]11.5 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
SäätöasentoKYLMÄ
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiTeollisuussarja
TyyppimerkintäWithout add. function

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino144 Gram
Nettopaino88 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.472 Liter
EAN/UPC5715255160991