Danfoss logo
Teollisuussarja, B20-product-details

Teollisuussarja, B20

077B7086

Teollisuussarja, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HyväksyntäCE
Kapillaariputken pituus [mm]2300 mm
Kylmä katkaisu [°C]-34.5 °C
Kylmä kytkentä [°C]-24.0 °C
Lämmin katkaisu [°C]-17.0 °C
Lämmin kytkentä [°C]-10.0 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
SäätöasentoKYLMÄ
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB20
Tuotteen nimiTeollisuussarja
TyyppimerkintäWith signal contact, cuttingin on rising temperature

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino158 Gram
Nettopaino132 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.472 Liter
EAN/UPC5715255160984