Teollisuussarja, B62
077B7083
Teollisuussarja, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 50
077B7083
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hyväksyntä | CE |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1600 mm |
| Kylmä katkaisu [°C] | -27.5 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | 3.5 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | -11.0 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | 3.5 °C |
| Liittimet | 6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| Säätöasento | KYLMÄ |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B62 |
| Tuotteen nimi | Teollisuussarja |
| Tyyppimerkintä | With constant cut-in temperat.aut.defrost and aux.contact |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 148 Gram |
| Nettopaino | 122 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5715255160977 |