Danfoss logo
Box w content

Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, B0

077B7068

Tuotetyyppi: B0, Tyyppimerkintä: Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, Käytetään tuotteelle: Pakastimet ilman hälytystä, Lämmin kytkentä [°C]: -16.7, Lämmin katkaisu [°C]: -23.5, Kylmä kytkentä [°C]: -21.8, Kylmä katkaisu [°C]: -29.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 623

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäCE
Kapillaariputken pituus [mm]623 mm
Käytetään tuotteellePakastimet ilman hälytystä
Keskikatkaisu [°C]-26.4 °C
Keskikytkentä [°C]-19.2 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kylmä katkaisu [°C]-29.5 °C
Kylmä katkaisu [°F]-21.1 °F
Kylmä kytkentä [°C]-21.8 °C
Kylmä kytkentä [°F]-7.2 °F
Lämmin katkaisu [°C]-23.5 °C
Ominaisuudet
Arvo
Lämmin katkaisu [°F]-10.3 °F
Lämmin kytkentä [°C]-16.7 °C
Lämmin kytkentä [°F]2.0 °F
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiHuoltosarja
TyyppimerkintäHuoltotermostaattitarvikkeiden kanssa
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino121 Gram
Nettopaino120 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.486 Liter
EAN/UPC5702428950916