Danfoss logo
Box w content

Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, B0

077B7066

Tuotetyyppi: B0, Tyyppimerkintä: Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, Käytetään tuotteelle: Pakastimet ilman hälytystä, Lämmin kytkentä [°C]: -15.7, Lämmin katkaisu [°C]: -20.7, Kylmä kytkentä [°C]: -22.8, Kylmä katkaisu [°C]: -28.8, Kapillaariputken pituus [mm]: 622

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäCE
Kapillaariputken pituus [mm]622 mm
Käytetään tuotteellePakastimet ilman hälytystä
Käytetään tuotteelle kommentitFreezers without alarm
Keskikatkaisu [°C]-24.6 °C
Keskikytkentä [°C]-19.2 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kylmä katkaisu [°C]-28.8 °C
Kylmä katkaisu [°F]-19.8 °F
Kylmä kytkentä [°C]-22.8 °C
Kylmä kytkentä [°F]-9.0 °F
Ominaisuudet
Arvo
Lämmin katkaisu [°C]-20.7 °C
Lämmin katkaisu [°F]-4.0 °F
Lämmin kytkentä [°C]-15.7 °C
Lämmin kytkentä [°F]3.7 °F
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiHuoltosarja
TyyppimerkintäHuoltotermostaattitarvikkeiden kanssa
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino122 Gram
Nettopaino120 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.486 Liter
EAN/UPC5702428950893