Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, B6
077B7062
Tuotetyyppi: B6, Tyyppimerkintä: Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, Lämmin kytkentä [°C]: 2.8, Lämmin katkaisu [°C]: -5.6, Kylmä katkaisu [°C]: -12.8, Kylmä katkaisu [°C]: -12.8, Kapillaariputken pituus [mm]: 1842
077B7062
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | CE |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1842 mm |
| Käytetään tuotteelle | Refrig.w.automatic defrost |
| Keskikatkaisu [°C] | -8.6 °C |
| Keskikytkentä [°C] | 2.8 °C |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmä katkaisu [°C] | -12.8 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | 2.8 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | -5.6 °C |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Lämmin kytkentä [°C] | 2.8 °C |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B6 |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Huoltotermostaattitarvikkeiden kanssa |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 141 Gram |
| Nettopaino | 120 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428949842 |