Danfoss logo
Box w content

Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, B6

077B7060

Tuotetyyppi: B6, Tyyppimerkintä: Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, Lämmin kytkentä [°C]: 5.4, Lämmin katkaisu [°C]: -4.6, Kylmä katkaisu [°C]: -9.3, Kylmä katkaisu [°C]: -9.3, Kapillaariputken pituus [mm]: 1067

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäCE
Kapillaariputken pituus [mm]1067 mm
Käytetään tuotteelleRefrig.w.automatic defrost
Keskikatkaisu [°C]-6.4 °C
Keskikytkentä [°C]5.4 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kylmä katkaisu [°C]-9.3 °C
Kylmä kytkentä [°C]5.4 °C
Lämmin katkaisu [°C]-4.6 °C
Ominaisuudet
Arvo
Lämmin kytkentä [°C]5.4 °C
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB6
Tuotteen nimiHuoltosarja
TyyppimerkintäHuoltotermostaattitarvikkeiden kanssa
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino129 Gram
Nettopaino120 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.486 Liter
EAN/UPC5702428950978