Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, B6
077B7051
Tuotetyyppi: B6, Tyyppimerkintä: Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, Lämmin kytkentä [°C]: 5, Lämmin katkaisu [°C]: -6.2, Kylmä katkaisu [°C]: -11, Kylmä katkaisu [°C]: -11, Kapillaariputken pituus [mm]: 1000
077B7051
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hyväksyntä | CE |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1000 mm |
| Käytetään tuotteelle | Refrig.w.automatic defrost |
| Kylmä katkaisu [°C] | -11.0 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | 5.0 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | -6.2 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | 5.0 °C |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
| Material Description | Thermostat 077Bservice kit 40pcs/box |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B6 |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Huoltotermostaattitarvikkeiden kanssa |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 138 Gram |
| Nettopaino | 128 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5715255254263 |