Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, B0
077B7050
Tuotetyyppi: B0, Tyyppimerkintä: Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, Lämmin kytkentä [°C]: -2.8, Lämmin katkaisu [°C]: -11, Kylmä kytkentä [°C]: -11, Kylmä katkaisu [°C]: -23, Kapillaariputken pituus [mm]: 1200
077B7050
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1200 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 47.2 in |
| Käytetään tuotteelle | 1door refrigerators,warm defrost |
| Kylmä katkaisu [°C] | -23.0 °C |
| Kylmä katkaisu [°F] | -9.4 °F |
| Kylmä kytkentä [°C] | -11.0 °C |
| Kylmä kytkentä [°F] | 12.2 °F |
| Lämmin katkaisu [°C] | -11.0 °C |
| Lämmin katkaisu [°F] | 12.2 °F |
| Lämmin kytkentä [°C] | -2.8 °C |
| Lämmin kytkentä [°F] | 27.0 °F |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Lämmin sulatus [°C] | 6.5 °C |
| Lämmin sulatus [°F] | 43.7 °F |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B0 |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Huoltotermostaattitarvikkeiden kanssa |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 138 Gram |
| Nettopaino | 128 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424692117 |