Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaatti, B6

077B6887

Tuotetyyppi: B6, Lämmin kytkentä [°C]: 4, Lämmin katkaisu [°C]: -1.6, Kylmä katkaisu [°C]: -12, Kylmä katkaisu [°C]: -12, Kapillaariputken pituus [mm]: 1830

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1830 mm
Käytetään tuotteelleRefrig.w.automatic defrost
Keskikatkaisu [°C]-6.0 °C
Keskikytkentä [°C]4.0 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kylmä katkaisu [°C]-12.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]4.0 °C
Lämmin katkaisu [°C]-1.6 °C
Lämmin kytkentä [°C]4.0 °C
LiittimetLIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa80 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoKESKI
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB6
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.086 Kilogram
Nettopaino0.08 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027216