Termostaatti, B6
077B6857
Tuotetyyppi: B6, Lämmin kytkentä [°C]: 4.2, Lämmin katkaisu [°C]: -1.5, Kylmä katkaisu [°C]: -6, Kylmä katkaisu [°C]: -6, Kapillaariputken pituus [mm]: 1087
077B6857
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Hyväksyntä | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1087 mm |
| Käytetään tuotteelle | Refrig.w.automatic defrost |
| Keskikatkaisu [°C] | -3.2 °C |
| Keskikytkentä [°C] | 4.2 °C |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmä katkaisu [°C] | -6.0 °C |
| Kylmä kytkentä [°C] | 4.2 °C |
| Lämmin katkaisu [°C] | -1.5 °C |
| Lämmin kytkentä [°C] | 4.2 °C |
| Liittimet | LIITIN 4 YKSITTÄINEN6,3 x 0,8 mm All |
| Määrä/pakkaustapa | 90 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Säädetty paineessa [mm Hg] | 760 mmHg |
| Säätöasento | KESKI |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Mekaaniset kylmäsäätimet |
| Tuotetyyppi | B6 |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Tyyppimerkintä | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.085 Kilogram |
| Nettopaino | 0.08 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424031800 |