Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaatti, B63

077B6335

Tuotetyyppi: B63, Käytetään tuotteelle: Jäähd. autom. sulatuksen kanssa, Lämmin kytkentä [°C]: 3.5, Lämmin katkaisu [°C]: -12.5, Kylmä katkaisu [°C]: -21, Kylmä katkaisu [°C]: -21, Kapillaariputken pituus [mm]: 1010

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1010 mm
Käytetään tuotteelleJäähd. autom. sulatuksen kanssa
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kylmä katkaisu [°C]-21.0 °C
Kylmä kytkentä [°C]3.5 °C
Lämmin katkaisu [°C]-12.5 °C
Lämmin kytkentä [°C]3.5 °C
Liittimet6,3 x 0,8 mm All
Määrä/pakkaustapa90 kpl
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säädetty paineessa [mm Hg]760 mmHg
SäätöasentoLÄMMIN
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB63
Tuotteen nimiTermostaatti
TyyppimerkintäWith constant cut-in, aut.defrost and chan. contact
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino97 Gram
Nettopaino92 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.262 Liter
EAN/UPC5715255064992